Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32026XU - NTN

32026XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
C - Ancho del anillo exterior34 mm
T - Ancho total45 mm
a - Punto de aplicación de la carga43,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso5 kg
Referencia ISO355T4EC130
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica350 kN
C0 - Capacidad de carga estática545 kN
Cu - Carga límite de fatiga57 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.43
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI142 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI144 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE190 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE192 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image