Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

3202AC3 - SNR

3202AC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15,9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior21,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior29,3 mm
a - Punto de aplicación de la carga18 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,058 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,48 kN
f0 - Coeficiente13.5
N ref - Velocidad térmica de referencia14000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,13 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,87 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,97 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,985 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,391 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined