Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
75 mm
D - Diámetro exterior
130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
31 mm
C - Ancho del anillo exterior
27 mm
T - Ancho total
33,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
101,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga
30 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Peso
1,75 kg
Referencia ISO355
T4DC075
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
186 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
242 kN
Cu - Carga límite de fatiga
29,3 kN
e - Coeficiente
0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.38
N ref - Velocidad térmica de referencia
3100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
8,63 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
11,37 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
6,88 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)