Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 200 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 53 mm C - Ancho del anillo exterior 46 mm T - Ancho total 56 mm a - Punto de aplicación de la carga 47 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 7,44 kg Referencia ISO355 T3FC110
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 465 kN C0 - Capacidad de carga estática 605 kN Cu - Carga límite de fatiga 65 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 124 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 126 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 188 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 190 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents BPW 02.6405.11.00 BPW 02.6410.26.00 Gigant 10500872 BPW 710500872 Renault Trucks 959232222 Industry Calcul Factors