• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32226U - NTN

32226U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior64 mm
C - Ancho del anillo exterior54 mm
T - Ancho total67,75 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior180 mm
a - Punto de aplicación de la carga57 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Peso11,3 kg
Referencia ISO355T4FD130
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica585 kN
C0 - Capacidad de carga estática815 kN
Cu - Carga límite de fatiga83,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI146 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI148 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE193 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE216 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE219 mm
Ca - Distancia mínima7 mm
Cb - Distancia mínima13,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image