Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 140 mm D - Diámetro exterior 250 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 68 mm C - Ancho del anillo exterior 58 mm T - Ancho total 71,75 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 193 mm a - Punto de aplicación de la carga 61 mm rs - Radio mínimo de conexión 4 mm r1s - Radio mínimo de conexión 3 mm Peso 14,2 kg Referencia ISO355 T4FD140
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 675 kN C0 - Capacidad de carga estática 920 kN Cu - Carga límite de fatiga 92 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.76 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.38 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 158 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 158 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 210 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 236 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 238 mm Ca - Distancia mínima 9 mm Cb - Distancia mínima 13,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 3 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors