Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 150 mm D - Diámetro exterior 270 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 73 mm C - Ancho del anillo exterior 60 mm T - Ancho total 77 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 207,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 64,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 4 mm r1s - Radio mínimo de conexión 3 mm Peso 18 kg Referencia ISO355 T4GD150
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 775 kN C0 - Capacidad de carga estática 1070 kN Cu - Carga límite de fatiga 105 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.76 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.38 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 170 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 168 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 226 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 256 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 254 mm Ca - Distancia mínima 8 mm Cb - Distancia mínima 17 mm ra max - Radio máximo de conexión 3 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors