• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32236UUTG - NTN

32236UUTG

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior180 mm
D - Diámetro exterior320 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior86 mm
C - Ancho del anillo exterior71 mm
T - Ancho total91 mm
a - Punto de aplicación de la carga77,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Peso30,4 kg
Referencia ISO355T4GD180
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1320 kN
C0 - Capacidad de carga estática1690 kN
Cu - Carga límite de fatiga157 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.45
Y0- Coeficiente carga estática axial0.73
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.33
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI204 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI202 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE267 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE302 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE305,5 mm
Ca - Distancia mínima10 mm
Cb - Distancia mínima20 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image