Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 120 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 43 mm C - Ancho del anillo exterior 35 mm T - Ancho total 45,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 36,5 mm Peso 2,47 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 204 kN C0 - Capacidad de carga estática 252 kN e - Coeficiente 0.55 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.6 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.1 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da min - Diámetro mini apoyo AE 88,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 110 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 113,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors