• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32911XU - NTN

32911XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
C - Ancho del anillo exterior14 mm
T - Ancho total17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior68 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,274 kg
Referencia ISO355T2BC055
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica49,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática73,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,95 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.31
Y0- Coeficiente carga estática axial1.07
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.94
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI60,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE70,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE76,5 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima3 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image