• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32930XU - NTN

32930XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior210 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
C - Ancho del anillo exterior30 mm
T - Ancho total38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior179,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga36,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso3,93 kg
Referencia ISO355T2DC150
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica297 kN
C0 - Capacidad de carga estática490 kN
Cu - Carga límite de fatiga50 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial1.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.83
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI162 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI162 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE192 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE200 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE202 mm
Ca - Distancia mínima7 mm
Cb - Distancia mínima8 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image