• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32968E1 - NTN

32968E1

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior340 mm
D - Diámetro exterior460 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior72 mm
C - Ancho del anillo exterior63 mm
T - Ancho total76 mm
a - Punto de aplicación de la carga87 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Peso34 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1010 kN
C0 - Capacidad de carga estática1980 kN
Cu - Carga límite de fatiga159 kN
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial0.85
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.55
N lim - Velocidad limite lubricación aceite900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa630 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE413 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE446 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE445,5 mm
Ca - Distancia mínima13 mm
Cb - Distancia mínima13 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image