Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 110 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 47 mm C - Ancho del anillo exterior 37 mm T - Ancho total 47 mm a - Punto de aplicación de la carga 33,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 3,84 kg Referencia ISO355 T2DE110
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 320 kN C0 - Capacidad de carga estática 500 kN Cu - Carga límite de fatiga 55,5 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.15 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.09 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 122 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 121 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 160 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 161 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => - - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => - - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors