Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30 mm C - Ancho del anillo exterior 23 mm T - Ancho total 30 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 80,6 mm a - Punto de aplicación de la carga 23,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,895 kg Referencia ISO355 T3CE060
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 122 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 173 kN Cu - Carga límite de fatiga 21,1 kN e - Coeficiente 0.4 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.83 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.51 N ref - Velocidad térmica de referencia 4000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 6800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,162 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 12,838 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,197 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,099 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,442 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 67 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 68,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 88 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 91,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 96 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 7 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors