Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

33118U - NTN

33118U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior45 mm
C - Ancho del anillo exterior35 mm
T - Ancho total35 mm
a - Punto de aplicación de la carga35,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso3,1 kg
Referencia ISO355T3DE080
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica280 kN
C0 - Capacidad de carga estática400 kN
Cu - Carga límite de fatiga46 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial0.83
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.51
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI102 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI101 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE127,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE140 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE145,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaBPW02.6408.92.00SAF4200100900Iveco42103253Iveco7074945Iveco7174945

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image