Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 60 mm |
D - Diámetro exterior | 130 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 54 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 81,3 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 108,7 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 67,3 mm |
α - Ángulo de contacto | 25 ° |
rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
Clase de Juego Radial | C3 |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 3,24 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 121 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 97,9 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 6,1 kN |
f0 - Coeficiente | 13.7 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 4700 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 5000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,152 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 4,848 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,394 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,082 Hz |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 71 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 119 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2 mm |