Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 28 mm C - Ancho del anillo exterior 22 mm T - Ancho total 28 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 53,2 mm a - Punto de aplicación de la carga 18,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,51 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 86,4 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 102 kN Cu - Carga límite de fatiga 12,4 kN e - Coeficiente 0.35 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.93 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.7 N ref - Velocidad térmica de referencia 6200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 10000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,674 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,326 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,711 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,856 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,417 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 42 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 42 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 61 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 68 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 6 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors