• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

33212U - NTN

33212U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
C - Ancho del anillo exterior29 mm
T - Ancho total38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior85,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga27,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso1,53 kg
Referencia ISO355T3EE060
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica179 kN
C0 - Capacidad de carga estática223 kN
Cu - Carga límite de fatiga27,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial0.82
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI69 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI70 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE93 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE105 mm
Ca - Distancia mínima6 mm
Cb - Distancia mínima9 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault Trucks, Renault0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoIvecoMM12/1985 => 05/1993--Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image