Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 41 mm C - Ancho del anillo exterior 31 mm T - Ancho total 41 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 102,2 mm a - Punto de aplicación de la carga 31,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 2,17 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 217 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 300 kN Cu - Carga límite de fatiga 36,3 kN e - Coeficiente 0.43 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.77 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.4 N ref - Velocidad térmica de referencia 3400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,67 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,33 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 7,101 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,551 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,433 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 83 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 84 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 111 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 121 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 125 mm Ca - Distancia mínima 7 mm Cb - Distancia mínima 10 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors