Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in (Ctrl + F5).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 2 hileras

4204A - SNR

4204A

Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior30,25 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior38,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,14 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,74 kN
f0 - Coeficiente13.8
N ref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,432 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,311 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,622 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI26 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE41 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined