Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 80 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 54,2 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 65,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,5 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 34,1 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 29,9 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,66 kN |
| f0 - Coeficiente | 15 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 7600 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 8000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 130 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,627 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 6,373 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,421 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,07 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,14 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 47 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 73 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |