Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 110 mm |
| D - Diámetro exterior | 200 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 92 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 74 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 90 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 3 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Peso | 11,4 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 615 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 865 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 92,5 kN |
| e - Coeficiente | 0.42 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.57 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.39 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 1500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Db min - Diámetro mini apoyo AE | 188,5 mm |
| Cb - Distancia mínima | 9 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2,5 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 1 mm |