Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-25880 - NTN

4T-25880

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior36,487 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24,608 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior53 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica78,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática85 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial1.14
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.07
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI42 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI44 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image