• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-2687/2631 - NTN

4T-2687/2631

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25,4 mm
D - Diámetro exterior66,421 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25,433 mm
C - Ancho del anillo exterior19,05 mm
T - Ancho total23,812 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior45 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,512 mm
Peso0,444 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática72,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.25
Y0- Coeficiente carga estática axial1.3
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.36
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI31,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI33,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE58 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE60 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,3 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined