• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-30211 - NTN

4T-30211

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
C - Ancho del anillo exterior18 mm
T - Ancho total22,75 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior75,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso0,725 kg
Referencia ISO355T3DB055
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica103 kN
C0 - Capacidad de carga estática111 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial0.81
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI64 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI65 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE88 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE91,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE94 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima4,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image