Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm C - Ancho del anillo exterior 16 mm T - Ancho total 20,75 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 49,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 15 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,404 kg Referencia ISO355 T2FB030
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 66,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 61 kN Cu - Carga límite de fatiga 7,4 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.31 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.05 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.9 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 7600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 40 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 38,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 62 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 63,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 66 mm Ca - Distancia mínima 3 mm Cb - Distancia mínima 4,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors