Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 33 mm C - Ancho del anillo exterior 23 mm T - Ancho total 36 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 104 mm a - Punto de aplicación de la carga 44 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,5 mm Peso 2,41 kg Referencia ISO355 T7GB065
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 192 kN C0 - Capacidad de carga estática 204 kN Cu - Carga límite de fatiga 24,7 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.83 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.4 Y2 - Coeficiente carga axial superior 0.73 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3300 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 79 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 79 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 111 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 128 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 133 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 13 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 980 0502 Mercedes 002 981 4505 Mercedes 003 981 0605 Mercedes 009 981 8905 Mercedes 013 981 6205 Mercedes 018 981 9205 DAF 0384810 MAN 06.32490-5900 MAN 06.32499.0022 MAN 06.32499.0088 ZF 0635 375 007 ZF 0735 370 298 ZF 0735 372 213 ZF 0735.370.866 ZF 0750 117 332 ZF 0750 117 529 Scania 129289 Mercedes 9429810405 Industry Calcul Factors