Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm C - Ancho del anillo exterior 11,5 mm T - Ancho total 15 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 36,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 12 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Peso 0,113 kg Referencia ISO355 T4CC025
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 31 kN C0 - Capacidad de carga estática 33,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 4,1 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.43 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.77 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.39 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 11000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 7900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 30 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 29,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 40 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 44 mm Ca - Distancia mínima 3 mm Cb - Distancia mínima 3,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 0,6 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors