Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32009X - NTN

4T-32009X

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
C - Ancho del anillo exterior15,5 mm
T - Ancho total20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior60,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,341 kg
Referencia ISO355T3CC045
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial0.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.53
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI51 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI50,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE67 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE72 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima4,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image