Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 55 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm C - Ancho del anillo exterior 17,5 mm T - Ancho total 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 74 mm a - Punto de aplicación de la carga 20 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,56 kg Referencia ISO355 T3CC055
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 89 kN C0 - Capacidad de carga estática 118 kN Cu - Carga límite de fatiga 14,4 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.41 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.81 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.48 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 63 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 63,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 81 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 81,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 86 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 5,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 0009809002 Mercedes 0029811305 Mercedes 0029816605 Mercedes 006 981 9002 Mercedes 0069815605 Mercedes 0079810405 Mercedes 0099814505 Mercedes 0099814805 Mercedes 0099816105 Mercedes 0099817005 ZF 0750 117 024 ZF 0750117785 Mazda 9960-32-011 Mercedes A0009809002 Mercedes A0029811305 Mercedes A0029816605 Mercedes A0069815605 Mercedes A0079810405 Mercedes A0099814505 Mercedes A0099814805 Mercedes A0099816105 Mercedes A0099817005 Automotive Compatibility Mazda BONGO BONGO 11/1987 => 03/2001 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 08/1989 => - - Mercedes G-SERIES G-SERIES => - - Mercedes SERIE L SERIE L I 08/1988 => 01/1996 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES => - - Mercedes T1 T1 I 05/1981 => 01/1996 - - Mercedes T1-400-SERIES T1-400-SERIES => - - Industry Calcul Factors