Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32310C - NTN

4T-32310C

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
C - Ancho del anillo exterior33 mm
T - Ancho total42,25 mm
a - Punto de aplicación de la carga33,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso1,97 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica178 kN
C0 - Capacidad de carga estática220 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.55
Y0- Coeficiente carga estática axial0.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE80,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE100 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE104 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima9 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image