Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 34 mm C - Ancho del anillo exterior 26,5 mm T - Ancho total 34 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 88,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 26 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,27 kg Referencia ISO355 T3DE065
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 160 kN C0 - Capacidad de carga estática 211 kN Cu - Carga límite de fatiga 25,7 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.85 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.55 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 73 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 73,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 96 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 101,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 106 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 7,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 003 981 4105 MAN 06.32499-0039 MAN 06.32499-0073 MAN 06.32499-0108 MAN 06.32499.0116 SAF 4200005500 Iveco 4690299 Automotive Compatibility Iveco MK MK 12/1982 => 04/1989 - - Iveco P/PA P/PA 03/1987 => 11/1992 - - Iveco ZETA ZETA 10/1979 => 11/1992 - - Industry Calcul Factors