Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 50 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 32 mm C - Ancho del anillo exterior 24,5 mm T - Ancho total 32 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 70,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 23,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,862 kg Referencia ISO355 T3DE050
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 127 kN C0 - Capacidad de carga estática 158 kN Cu - Carga límite de fatiga 19,3 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.41 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.8 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.45 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5300 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 57 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 58,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 77 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 81,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 87 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 7,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 002 981 79 05 Mercedes 011 981 60 05 ZF 0635.376.008 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATRON ATRON 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 302 O 302 04/1969 => 11/1974 - - Mercedes O 303 O 303 09/1974 => 08/1992 - - Mercedes O 305 O 305 03/1973 => 04/1987 - - Mercedes O 307 O 307 03/1973 => 07/1987 - - Mercedes O 340 O 340 12/1990 => - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes O 404 O 404 12/1990 => 11/1999 - - Mercedes O 405 O 405 11/1984 => - - Mercedes O 407 O 407 02/1987 => 10/2001 - - Mercedes O 408 O 408 12/1990 => 11/1998 - - Mercedes OF OF 12/1982 => - - Mercedes OH OH 12/1969 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Industry Calcul Factors