Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-386A/382A - NTN

4T-386A/382A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior47,625 mm
D - Diámetro exterior96,838 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21,946 mm
C - Ancho del anillo exterior15,875 mm
T - Ancho total21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior75 mm
a - Punto de aplicación de la carga17,9 mm
Peso0,719 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica86,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.93
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.69
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI55 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI56 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE89 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image