• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-482/472 - NTN

4T-482/472

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior69,85 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior29,007 mm
C - Ancho del anillo exterior24,237 mm
T - Ancho total29,794 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior93 mm
a - Punto de aplicación de la carga25,894 mm
Peso1,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica142 kN
C0 - Capacidad de carga estática177 kN
Cu - Carga límite de fatiga21,6 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial0.86
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.56
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI77 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI83 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE107 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE114 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image