Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 50,8 mm |
D - Diámetro exterior | 104,775 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 36,512 mm |
C - Ancho del anillo exterior | 28,575 mm |
T - Ancho total | 36,512 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 77,5 mm |
a - Punto de aplicación de la carga | 26,912 mm |
Peso | 1,44 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 158 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 178 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 21,7 kN |
A2 - Coeficiente de material | 1 |
e - Coeficiente | 0.4 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.82 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.49 |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 4900 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3700 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 61 mm |
db min - Diámeto mini apoyo AI | 68 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 92 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo AE | 99 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 3,5 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 3,3 mm |