Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior71,438 mm
D - Diámetro exterior136,525 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46,038 mm
C - Ancho del anillo exterior36,512 mm
T - Ancho total46,038 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior110,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga37,338 mm
Peso3,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica248 kN
C0 - Capacidad de carga estática355 kN
Cu - Carga límite de fatiga42,4 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.47
Y0- Coeficiente carga estática axial0.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.27
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI87 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI93 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE118 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE132 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image