• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-HH224334/HH224310 - NTN

4T-HH224334/HH224310

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior99,974 mm
D - Diámetro exterior212,725 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior66,675 mm
C - Ancho del anillo exterior53,975 mm
T - Ancho total66,675 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior159 mm
a - Punto de aplicación de la carga47,775 mm
Peso11,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica575 kN
C0 - Capacidad de carga estática810 kN
Cu - Carga límite de fatiga85,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial1.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.84
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI120 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI124 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE192 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE202 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image