Cono montado, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 60,325 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 38,354 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 91,5 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 208 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 244 kN |
A2 - Coeficiente de material | 1 |
e - Coeficiente | 0.34 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.98 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.78 |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
da max - Diámetro max apoyo AI | 70 mm |
db min - Diámeto mini apoyo AI | 85 mm |
ra max - Radio máximo de conexión | 8 mm |
Industry Calcul Factors