Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 65 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 28 mm C - Ancho del anillo exterior 22,5 mm T - Ancho total 28 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 88,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 24,6 mm Peso 1,09 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 132 kN C0 - Capacidad de carga estática 174 kN Cu - Carga límite de fatiga 21,2 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.4 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.82 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.49 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4300 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 72 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 78 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 99 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 105 mm ra max - Radio máximo de conexión 3 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors