• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM515649PK - NTN

4T-JM515649PK

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
Peso0,509 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica184 kN
C0 - Capacidad de carga estática249 kN
A2 - Coeficiente de material0
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial0.85
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.54
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI94 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI88 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image