Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM719149/JM719113 - NTN

4T-JM719149/JM719113

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
C - Ancho del anillo exterior27 mm
T - Ancho total35 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior121,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga33,3 mm
Peso2,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica199 kN
C0 - Capacidad de carga estática279 kN
Cu - Carga límite de fatiga32,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.75
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.36
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI104 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI109 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE135 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE143 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaZF0750.117.490

Industry Calcul Factors

Calcul factors image