Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-L44649/L44610 - NTN

4T-L44649/L44610

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior26,988 mm
D - Diámetro exterior50,292 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14,732 mm
C - Ancho del anillo exterior10,668 mm
T - Ancho total14,224 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior39 mm
a - Punto de aplicación de la carga10,824 mm
rs - Radio mínimo de conexión3,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,3 mm
Peso0,12 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática34 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,15 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial0.88
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI31 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI37,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE44,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaChevrolet09415132Isuzu8-94201-309-0Isuzu9-00093-605-0Isuzu9-00093-606-1MitsubishiMB001835MitsubishiMB002073

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletChevette - 71 SaloonChevette - 71 Saloon => --ChevroletChevette - TB08 HatchbackChevette - TB08 Hatchback => --ChevroletChevette - TB08/TB68 HatchbackChevette - TB08/TB68 Hatchback => --ChevroletChevette - TJ08 SaloonChevette - TJ08 Saloon => --ChevroletChevette - TJ08/TJ68 SaloonChevette - TJ08/TJ68 Saloon => --ChevroletChevy 500 - TP08 Pick up TruckChevy 500 - TP08 Pick up Truck => --ChevroletMarajo - T9B15 EstateMarajo - T9B15 Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --MitsubishiSTARIONSTARION01/1982 => 02/1990--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image