Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 196,85 mm D - Diámetro exterior 241,3 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23,017 mm C - Ancho del anillo exterior 17,462 mm T - Ancho total 23,812 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 218,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 41,112 mm Peso 2,07 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 177 kN C0 - Capacidad de carga estática 330 kN Cu - Carga límite de fatiga 31,8 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.44 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 203 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 205 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 232 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 236 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors