• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-LM11949/LM11910 - NTN

4T-LM11949/LM11910

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior19,05 mm
D - Diámetro exterior45,237 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16,637 mm
C - Ancho del anillo exterior12,065 mm
T - Ancho total15,494 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31 mm
a - Punto de aplicación de la carga9,894 mm
Peso0,123 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática28,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial1.1
Y2 - Coeficiente carga axial superior2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI23,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI28 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE41,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,3 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord UsaB5A1216AFord UsaT71407632A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordRangerRanger => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image