Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior34,925 mm
D - Diámetro exterior65,088 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18,288 mm
C - Ancho del anillo exterior13,97 mm
T - Ancho total18,034 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga14,334 mm
Peso0,25 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica51,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática56 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,8 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial0.88
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.59
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI40 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI46 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE58 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE61 mm
ra max - Radio máximo de conexión3,94 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0019802902Kia, Mazda, Ford0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001Vauxhall, Bedford, G.M.E.94242683Vauxhall, Bedford, G.M.E.94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image