Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 120 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm C - Ancho del anillo exterior 19,5 mm T - Ancho total 27 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 143,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 35 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 3 mm Peso 1,69 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 171 kN C0 - Capacidad de carga estática 235 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.47 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.7 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.27 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 128,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 134 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 158 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors