Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 30 mm T - Altura de tope 9 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Peso 0,026 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 10,8 kN C0a - Capacidad carga axial estático 18,2 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 0,82 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 8500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 6000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da max - Diámetro max apoyo AE 22 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 25 mm