Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51104 - NTN

51104

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior35 mm
T - Altura de tope10 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Peso0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica14,2 kN
C0a - Capacidad carga axial estático24,7 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga1,12 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE26 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI29 mm
undefined