Rodamientos axiales de bolas de simple efecto

51109 - NTN

51109

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior65 mm
T - Altura de tope14 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Peso0,148 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica27,9 kN
C0a - Capacidad carga axial estático69 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga3,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE53 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI57 mm
undefined